Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4218 € - 2,2477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 3,2426 € - 3,8265 € | 820 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,5008 € - 7,7435 € | 2300 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,2382 € - 3,5554 € | 1626 Auf Lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,8221 € - 2,8894 € | 1200 Auf Lager |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,7978 € - 4,399 € | 4175 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 2,0517 € - 3,2239 € | 100 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,7848 € - 2,3953 € | 5750 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,4678 € - 4,9112 € | 14 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 1,8078 € - 2,8593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,1808 € - 3,4047 € | 900 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,8065 € - 9,3705 € | 75 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 2,1808 € - 3,7964 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0957 € - 0,1714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0695 € - 0,1078 € | 2500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 4,62 € - 4,9413 € | 20 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,4089 € - 0,6628 € | 1100 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0929 € - 0,1461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5151 € - 1,0123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.