Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Scharniere mit konstantem Drehmoment halten Türen oder Platten in Position, sodass eine Gasdruckfeder oder Deckelstütze überflüssig wird. Der Drehmomentwert ist auf einen bestimmten Wert fixiert, sodass während der gesamten Lebensdauer keine Einstellungen erforderlich sind. Das Sortiment umfasst Scharniere aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen festen Drehmomentwerten, einschließlich Rastscharniere.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Farbe | Material | Maximales Drehmoment | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,9922 € - 231,7634 € | 1 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Schwarz
|
Aluminium
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 120,4644 € - 238,6633 € | 15 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Schwarz
|
Aluminium
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 153,8662 € - 304,8298 € | 2 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Schwarz
|
Aluminium
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 15,7326 € - 33,0385 € | 193 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,2096 € - 265,0877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Schwarz
|
Aluminium
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 15,4652 € - 32,4768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Transparent
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,7658 € - 14,0013 € | 21 Auf Lager |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Schwarz
|
Edelstahl
|
1.1 Nm
1.1 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 8,2681 € - 14,8517 € | 94 Auf Lager |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Schwarz
|
Edelstahl
|
1.1 Nm
1.1 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 5,6309 € - 8,7592 € | 182 Auf Lager |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Schwarz
|
Edelstahl
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 12,0927 € - 13,4363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Chrom
|
Zamak
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,2585 € - 10,2873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Schwarz
|
Zamak
|
|
2.362 in
60.0 mm