Diese Schienenklemmen werden zusammen mit Schienenführungswagen verwendet. Sie sind dafür konzipiert, anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten, wie schweren Lasten oder Vibrationen, und bieten eine sichere und starke Fixierung an den Schienen bei gleichzeitig bemerkenswerter Stärke und Langlebigkeit.
Durch Betätigen des Spannhebels werden die Kontaktbereiche an die Schiene gedrückt und halten so den Führungswagen an seinem Platz. Sie haben einen Kreiskoeffizient anstelle eines Reibungskoeffizienten, einen reduzierten Antriebswiderstand und niedrigeren Energieverbrauch.
Sie sind mit spezialisierten Mechanismen ausgestattet, ermöglichen eine einfache Installation und Anpassung und gewährleisten eine feste und robuste Verbindung. Kommen bei Anwendungen mit starker Beanspruchung zum Einsatz, wie Maschinen, Schienensystemen und Fertigungsanwendungen.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1018CL, SRL1016CL
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | w1 | h4 | h3 | h2 | Für Schiene | h1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,2335 € - 148,5064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
44.0
|
40.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
30.0
|
||
| 138,7354 € - 184,9736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
40.0
|
||
| 167,6953 € - 223,5903 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.0
|
120.0
|
78.0
|
26.5
|
12.0
|
45.0
|
60.0
|
||
| 116,1822 € - 154,9131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
60.0
|
63.0
|
13.0
|
8.0
|
20.0
|
28.0
|
||
| 123,0977 € - 164,1337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
47.0
|
44.0
|
12.5
|
4.5
|
15.0
|
28.0
|
||
| 125,0602 € - 166,74 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
39.0
|
90.0
|
78.0
|
21.5
|
12.0
|
30.0
|
42.0
|
||
| 123,9699 € - 145,8482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
34.0
|
40.0
|
12.9
|
4.5
|
15.0
|
24.0
|
||
| 128,2687 € - 150,905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
48.0
|
44.0
|
19.6
|
7.0
|
25.0
|
36.0
|
||
| 120,7925 € - 161,0498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
47.0
|
44.0
|
12.5
|
4.5
|
15.0
|
24.0
|
||
| 135,1738 € - 180,2283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
36.0
|
||
| 128,9333 € - 171,911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
39.0
|
100.0
|
78.0
|
21.5
|
13.0
|
35.0
|
48.0
|
||
| 163,0642 € - 217,4224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
49.0
|
140.0
|
95.0
|
31.0
|
17.0
|
55.0
|
70.0
|
||
| 119,7334 € - 159,6376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
33.0
|
||
| 129,6809 € - 172,9079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
60.0
|
63.0
|
13.0
|
8.0
|
20.0
|
30.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.