Menü Suche

Schlauch-Servicestopfen Kautschuk Gelb

Die mittleren Schlauch-Servicestopfen können für alle Schläuche oder starren Rohre mit einem Innendurchmesser von 4,1 mm bis 23,1 mm verwendet werden. Der Stopfen verhindert das Auslaufen von Ölen und Chemikalien bei der Wartung und Reparatur von Schläuchen und starren Rohren. Zur Montage ist kein Werkzeug erforderlich, einfach einstecken und drehen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10059104

Hersteller-Artikelnummer:

HSPMEDIUM

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 38,5388 €
10 + 34,6849 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

38,54 €

1 x 38,5388 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Produkttyp Mittlere Ausführung
Mindestgröße 4.1 mm
Maximalgröße 23.1 mm
Verpackungstyp 10 pro Packung
Farbe Gelb
Material Kautschuk
Temperaturbereich -25 - 90 °C

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns