Schlauch-Wartungsstopfen werden verwendet, um Hydraulikschläuche zu verschließen, während sie vor Ort gewartet oder repariert werden. Die konische Form ermöglicht eine einfache Befestigung an verschiedenen Schlauchgrößen. Leicht zu installieren durch einfaches Eindrücken und Drehen.
Material: Kautschuk Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0071
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Produkttyp | Mindestgröße | Maximalgröße | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,0976 € - 30,1084 € | 192 Auf Lager |
Klein
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 42,8142 € - 47,5713 € | 1 Auf Lager |
Groß
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 38,4786 € - 42,754 € | 393 Auf Lager |
Gemischt
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 34,6849 € - 38,5388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Mittlere Ausführung
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.