Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an Schnappverschlüssen zum Einrasten verfügt über einen Schnellverschluss, der sich durch Seitwärtsschieben lösen lässt. Sie eignen sich für Türen mit kleinen Abmessungen, und das Sortiment bietet eine Lösung für unterschiedliche Plattenstärken und Schließanforderungen, um die Sicherheit zu erhöhen.
Seriennummer: SR5539
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Länge kompatible Bohrung | Riegelmaterial | Riegeltyp | Kompatible Bohrungsbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4015 € - 0,4461 € | 2250 Auf Lager |
|
PA6 GF30
|
Zuschlagfunktion, Gleiten
|
|
||
| 4,0805 € - 6,3475 € | 1180 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,3402 € - 0,5292 € | 975 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6073 € - 1,0261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Gleitschloss
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6612 € - 1,0286 € | 3000 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,7372 € - 1,1468 € | 1939 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,6635 € - 1,0813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Gleitschloss
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,435 € - 5,3433 € | 33 Auf Lager |
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.