Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schneckengewinde-Schlauchschellen sind für die Befestigung von Schläuchen an Armaturen und anderen Verbindungsstücken vorgesehen. Um beim Befestigen eines flexiblen Gummischlauchs eine Verformung des Schlauches zu reduzieren, sollte ein gestanztes Band mit gewalzten Kanten anstelle eines perforierten Bands verwendet werden. Einfache Montage und Demontage, ohne den Schlauch oder das Rohr abzunehmen. Werden in einer Vielzahl von Bereichen verwendet, darunter Automobil, Sanitär und HVAC.
Material: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Farbe: Natur Seriennummer: SR6100, SR6121
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Material | d1 | W | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9658 € - 1,0736 € | 1700 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,991 € - 1,1016 € | 1900 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Edelstahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6481 € - 0,7194 € | 2500 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8174 € - 0,9112 € | 700 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7474 € - 0,8317 € | 200 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9397 € - 1,0445 € | 200 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Edelstahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,6508 € | 1000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0328 € - 1,1483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,867 € - 0,9649 € | 5900 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9988 € - 1,1089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,2556 € - 1,3927 € | 3050 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0036 € - 1,1156 € | 550 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0464 € - 1,1619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6117 € - 0,6775 € | 600 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3472 € - 1,5065 € | 1600 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1618 € - 1,2892 € | 850 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Edelstahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4133 € - 1,5764 € | 550 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1239 € - 1,2475 € | 550 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4132 € - 1,5639 € | 550 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm