Menü Suche

Schnellmontage-Kappen

Auf Lager

Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: LDPE, TPE Farbe: Rot, Blau Seriennummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D H Gewindegröße Farbe Material Gewindestandard Kaufen
0,027 € - 0,042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9
12.0 mm
M14
Rot
LDPE
Metrische Gewinde
0,0279 € - 0,0435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
13.4 mm
1/2" X 21
Rot
LDPE
UNF-Gewinde
0,0176 € - 0,0273 € 5000 Auf Lager
23.2
13.5 mm
1/2"
Rot
LDPE
Gasgewinde
0,1408 € - 0,2191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.3
20.5 mm
1-1/2"
Blau
TPE
NPT-Gewinde
0,0383 € - 0,0596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.9
12.0 mm
M16
Blau
TPE
Metrische Gewinde
0,1038 € - 0,1614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
19.8 mm
M42
Blau
TPE
Metrische Gewinde
0,114 € - 0,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.8
16.0 mm
1-7/16 x 13
Blau
TPE
UNF-Gewinde
  • von 4
Weiche gerändelte Kappe 15.9 mm 12.0 mm Rot LDPE

20591540

Preisbereich
0,042 € - 0,027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 16.0 mm 13.4 mm Rot LDPE

20591625

Preisbereich
0,0435 € - 0,0279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2" X 21
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 23.2 mm 13.5 mm Rot LDPE

20591465

Preisbereich
0,0273 € - 0,0176 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • Gewindegröße
    1/2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 50.3 mm 20.5 mm Blau TPE

20591762

Preisbereich
0,2191 € - 0,1408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.3 mm
  • Gewindegröße
    1-1/2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    NPT-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
Weiche gerändelte Kappe 17.9 mm 12.0 mm Blau TPE

20591809

Preisbereich
0,0596 € - 0,0383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.9 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 45.0 mm 19.8 mm Blau TPE

20591847

Preisbereich
0,1614 € - 0,1038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M42
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 38.8 mm 16.0 mm Blau TPE

20591939

Preisbereich
0,1774 € - 0,114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.8 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16 x 13
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)