Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnellverschlussstopfen sorgen für eine sichere Abdichtung von Schläuchen. Sie bleiben während des Gebrauchs am Schlauch befestigt. Verfügen über ein Außengewinde für die Serien ISO A und ISO B. Können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Verschraubung mit Außengewinde für Schnellkupplungen der Serie ISO A und ISO B.Bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion und verhindern Leckagen.Temperaturbeständig von -40 C bis 135 C. Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1182
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Serie | Farbe | D | Größe | d | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7987 € - 0,7987 € | 446 Auf Lager |
ISO A
|
Blau
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 448 Auf Lager |
ISO B
|
Rot
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
Grün
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| 1,1837 € - 1,1837 € | 866 Auf Lager |
ISO B
|
Rot
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7725 € - 0,7725 € | 450 Auf Lager |
ISO B
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
Grün
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,7987 € - 0,7987 € | 600 Auf Lager |
ISO B
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | 150 Auf Lager |
ISO A
|
Blau
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7725 € - 0,7725 € | 150 Auf Lager |
ISO A
|
Rot
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 460 Auf Lager |
ISO A
|
Rot
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7725 € - 0,7725 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1837 € - 1,1837 € | 600 Auf Lager |
ISO B
|
Gelb
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO B
|
Grün
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 0,7987 € - 0,7987 € | 253 Auf Lager |
ISO A
|
Rot
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1837 € - 1,1837 € | 721 Auf Lager |
ISO A
|
Rot
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7987 € - 0,7987 € | 51 Auf Lager |
ISO A
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | 598 Auf Lager |
ISO B
|
Gelb
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | 597 Auf Lager |
ISO B
|
Blau
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 742 Auf Lager |
ISO A
|
Blau
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | 145 Auf Lager |
ISO B
|
Rot
|
1.732 in
44.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B