Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.
Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.
Seriennummer: SR1946
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Unterlegscheibentyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0657 € - 0,0916 € | 11004 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 88500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 1750 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 65848 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 33898 Auf Lager |
Schwarz
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
2
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 1905 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 258 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0674 € - 0,0939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 62000 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 22350 Auf Lager |
Weiß
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 80498 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 38440 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 498 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 8780 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 11869 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 25000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0459 € - 0,0538 € | 828 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1506 € - 0,1951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 61500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0746 € - 0,1043 € | 2899 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.