Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.

Seriennummer: SR2791

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
94 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Abstand Schlüsselweite Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0156 € - 0,0173 € 2990 Auf Lager
4.8 mm
19.1 mm
0,0197 € - 0,0219 € 2197 Auf Lager
6.4 mm
12.7 mm
0,0228 € - 0,0254 € 1500 Auf Lager
4.8 mm
#4
31.8 mm
0,013 € - 0,0144 € 765 Auf Lager
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,1195 € - 0,1328 € 3424 Auf Lager
9.5 mm
#8
31.8 mm
0,0597 € - 0,0664 € 3000 Auf Lager
4.8 mm
#4
76.2 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 Auf Lager
6.4 mm
44.5 mm
0,0298 € - 0,0331 € 12648 Auf Lager
4.8 mm
#4
38.1 mm
10010389 0,0115 € - 0,0128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
12.7 mm
0,1562 € - 0,1788 € 8000 Auf Lager
9.5 mm
25.4 mm
0,0597 € - 0,0664 € 5000 Auf Lager
6.4 mm
22.2 mm
0,2464 € - 0,2816 € 1036 Auf Lager
9.5 mm
44.5 mm
0,0655 € - 0,0728 € 2990 Auf Lager
9.5 mm
#8
19.1 mm
0,017 € - 0,0189 € 2000 Auf Lager
6.4 mm
#6
9.5 mm
0,0187 € - 0,0208 € 102 Auf Lager
4.8 mm
25.4 mm
0,0566 € - 0,0629 € 3000 Auf Lager
9.5 mm
#8
15.9 mm
0,0352 € - 0,0392 € 4050 Auf Lager
6.4 mm
25.4 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2952 Auf Lager
9.5 mm
#8
22.2 mm
0,1208 € - 0,1343 € 4000 Auf Lager
9.5 mm
#8
38.1 mm
0,0597 € - 0,0664 € 1274 Auf Lager
4.8 mm
#4
44.5 mm
  • von 5
Distanzstück 4.8 mm 19.1 mm

10010402

Preisbereich
0,0173 € - 0,0156 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 6.4 mm 12.7 mm

10010471

Preisbereich
0,0219 € - 0,0197 €

Lagerbestände
2197 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Preisbereich
0,0254 € - 0,0228 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Preisbereich
0,0144 € - 0,013 €

Lagerbestände
765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #8 31.8 mm

10010525

Preisbereich
0,1328 € - 0,1195 €

Lagerbestände
3424 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück 6.4 mm 44.5 mm

10010440

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    44.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Preisbereich
0,0331 € - 0,0298 €

Lagerbestände
12648 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück 4.8 mm 12.7 mm

10010389

Preisbereich
0,0128 € - 0,0115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC Hellgrau

10010600

Preisbereich
0,1788 € - 0,1562 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 6.4 mm 22.2 mm

10010501

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    22.2 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 9.5 mm 44.5 mm

10010549

Preisbereich
0,2816 € - 0,2464 €

Lagerbestände
1036 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    44.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Preisbereich
0,0728 € - 0,0655 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Preisbereich
0,0189 € - 0,017 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück 4.8 mm 25.4 mm

10010426

Preisbereich
0,0208 € - 0,0187 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Preisbereich
0,0629 € - 0,0566 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück 6.4 mm 25.4 mm

10010518

Preisbereich
0,0392 € - 0,0352 €

Lagerbestände
4050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2952 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Preisbereich
0,1343 € - 0,1208 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
1274 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm