Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7168 Auf Lager |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 15083 Auf Lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 700 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 1458 Auf Lager |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1373 Auf Lager |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 2421 Auf Lager |
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 2351 Auf Lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 4975 Auf Lager |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 2000 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 17419 Auf Lager |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 300 Auf Lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 1019 Auf Lager |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 3798 Auf Lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.