Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,073 € - 0,0853 € | 6575 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0318 € - 0,0371 € | 399 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0657 € - 0,0768 € | 220 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0537 € - 0,0629 € | 678 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0794 € - 0,0927 € | 246 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2295 € - 0,2703 € | 277 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0411 € - 0,0477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0668 € - 0,0784 € | 36 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0709 € - 0,0827 € | 1013 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0939 € - 0,1096 € | 32390 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0716 € - 0,0837 € | 553 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1286 € - 0,1506 € | 970 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,3154 € - 0,3674 € | 200 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0636 € - 0,0743 € | 10007 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4547 € - 0,5336 € | 138 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0697 € - 0,0816 € | 3586 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0639 € - 0,0747 € | 9586 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0692 € - 0,0811 € | 3992 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0767 € - 0,0898 € | 145 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0526 € - 0,0615 € | 545 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.