Menü Suche

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen - Nylon

Auf Lager

Sicherungsmuttern und Dichtungsringe für Kabelverschraubungen sind für das gesamte Sortiment an Kabelverschraubungen aus Nylon und Messing als Zubehör verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
98 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,1629 € - 0,1629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG29
0,2928 € - 0,354 € 1600 Auf Lager
M32
0,6871 € - 0,7617 € 730 Auf Lager
PG 36
0,2013 € - 0,2224 € 4789 Auf Lager
PG 13.5
0,1492 € - 0,1661 € 175250 Auf Lager
M16 x 1.5
0,4277 € - 0,4277 € 111 Auf Lager
M40
0,0924 € - 0,1187 € 1369 Auf Lager
M12
0,1286 € - 0,1663 € 280 Auf Lager
PG9
0,6497 € - 0,9895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 29
0,7023 € - 0,8018 € 895 Auf Lager
M40
0,7488 € - 0,7488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 36
0,1286 € - 0,1663 € 2404 Auf Lager
PG7
0,2004 € - 0,3426 € 1849 Auf Lager
M25
1,3503 € - 1,5065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 48
1,0715 € - 1,1911 € 1470 Auf Lager
M63 x 1.5
0,2013 € - 0,2224 € 3783 Auf Lager
PG 16
0,252 € - 0,3477 € 2500 Auf Lager
M20 x 1.5
1,3563 € - 1,8055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40 x 1.5
0,0924 € - 0,1578 € 264 Auf Lager
M12
0,1605 € - 0,2928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG7
  • von 5
Sicherungsmutter für PE PG29 46.0 mm PA Grau

10644133

Preisbereich
0,1629 € - 0,1629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG29
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Sicherungsmutter für PE M32 41.0 mm PA Grau

10152478

Preisbereich
0,354 € - 0,2928 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    M32
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Sicherungsmutter für PE PG 36 60.0 mm PA Schwarz

10265406

Preisbereich
0,7617 € - 0,6871 €

Lagerbestände
730 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 13.5 27.0 mm PA Schwarz

10265369

Preisbereich
0,2224 € - 0,2013 €

Lagerbestände
4789 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    PG 13.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Schwarz

10265444

Preisbereich
0,1661 € - 0,1492 €

Lagerbestände
175250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M40 50.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152508

Preisbereich
0,4277 € - 0,4277 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    M40
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    7.0 mm
Sicherungsmutter für PE M12 17.0 mm PA Grau

10152393

Preisbereich
0,1187 € - 0,0924 €

Lagerbestände
1369 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    M12
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Sicherungsmutter für PE PG9 22.0 mm PA Grau

10152652

Preisbereich
0,1663 € - 0,1286 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    PG9
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Sicherungsmutter für PE PG 29 46.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152607

Preisbereich
0,9895 € - 0,6497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    PG 29
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    7.0 mm
Sicherungsmutter für PE M40 50.0 mm PA Grau

10152492

Preisbereich
0,8018 € - 0,7023 €

Lagerbestände
895 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    M40
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Sicherungsmutter für PE PG 36 60.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152621

Preisbereich
0,7488 € - 0,7488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    8.0 mm
Sicherungsmutter für PE PG7 19.0 mm PA Grau

10152638

Preisbereich
0,1663 € - 0,1286 €

Lagerbestände
2404 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    PG7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Sicherungsmutter für PE M25 32.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152461

Preisbereich
0,3426 € - 0,2004 €

Lagerbestände
1849 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    M25
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    6.0 mm
Sicherungsmutter für PE PG 48 70.0 mm PA Schwarz

10265420

Preisbereich
1,5065 € - 1,3503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    PG 48
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M63 x 1.5 75.0 mm PA Schwarz

10265505

Preisbereich
1,1911 € - 1,0715 €

Lagerbestände
1470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M63 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 16 30.0 mm PA Schwarz

10265376

Preisbereich
0,2224 € - 0,2013 €

Lagerbestände
3783 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    PG 16
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Grau

10337783

Preisbereich
0,3477 € - 0,252 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Sicherungsmutter für PE M40 x 1.5 PA Schwarz

10301616

Preisbereich
1,8055 € - 1,3563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M12 17.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152409

Preisbereich
0,1578 € - 0,0924 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    M12
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    5.0 mm
Sicherungsmutter für PE PG7 19.0 mm PA Grau

10337622

Preisbereich
0,2928 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6