Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
140 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kompatible Schraubengrößen Kaufen
0,1736 € - 0,2395 € 11910 Auf Lager
Natur
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0344 € - 0,0344 € 75949 Auf Lager
Grau
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,0687 € - 0,0959 € 17785 Auf Lager
Schwarz
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0344 € - 0,0344 € 75707 Auf Lager
Blau
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0342 € - 0,04 € 67000 Auf Lager
Natur
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,0394 € - 0,0394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0353 € - 0,0353 € 48563 Auf Lager
Natur
PA
5.5 mm
2.2 mm
0,0358 € - 0,0358 € 6924 Auf Lager
Blau
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0614 € - 0,0855 € 20064 Auf Lager
Rot
LDPE - PIR
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,0299 € - 0,0299 € 24804 Auf Lager
Blau
LDPE - PIR
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € 8175 Auf Lager
Schwarz
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0449 € - 0,0449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
0,0865 € - 0,1209 € 10034 Auf Lager
Blau
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0387 € - 0,0387 € 1612 Auf Lager
Rot
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0299 € - 0,0299 € 115039 Auf Lager
Rot
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,3873 € - 0,6298 € 57 Auf Lager
Schwarz
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0433 € - 0,0605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,042 € - 0,042 € 10437 Auf Lager
Schwarz
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,0485 € - 0,0566 € 171734 Auf Lager
Natur
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,0348 € - 0,0348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PA
8.0 mm
1.0 mm
  • von 7
Sicherungsscheibe 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Preisbereich
0,2395 € - 0,1736 €

Lagerbestände
11910 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Preisbereich
0,0344 € - 0,0344 €

Lagerbestände
75949 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    5.5 mm
  • Stärke
    2.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Flache Unterlegscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Preisbereich
0,0959 € - 0,0687 €

Lagerbestände
17785 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    PVC
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Preisbereich
0,0344 € - 0,0344 €

Lagerbestände
75707 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Preisbereich
0,04 € - 0,0342 €

Lagerbestände
67000 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Preisbereich
0,0394 € - 0,0394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Preisbereich
0,0353 € - 0,0353 €

Lagerbestände
48563 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    5.5 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Preisbereich
0,0358 € - 0,0358 €

Lagerbestände
6924 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm LDPE - PIR

10116777

Preisbereich
0,0855 € - 0,0614 €

Lagerbestände
20064 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Preisbereich
0,0299 € - 0,0299 €

Lagerbestände
24804 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flache Unterlegscheibe 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Preisbereich
0,0492 € - 0,0492 €

Lagerbestände
8175 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    PVC
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Preisbereich
0,0449 € - 0,0449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    2.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Preisbereich
0,1209 € - 0,0865 €

Lagerbestände
10034 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Preisbereich
0,0387 € - 0,0387 €

Lagerbestände
1612 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Preisbereich
0,0299 € - 0,0299 €

Lagerbestände
115039 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flache Unterlegscheibe 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Preisbereich
0,6298 € - 0,3873 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Material
    PVC
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Preisbereich
0,0605 € - 0,0433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Sicherungsscheibe 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Preisbereich
0,042 € - 0,042 €

Lagerbestände
10437 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    PVC
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Sicherungsscheibe 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Preisbereich
0,0566 € - 0,0485 €

Lagerbestände
171734 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Preisbereich
0,0348 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur