Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
140 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kompatible Schraubengrößen Kaufen
0,0957 € - 0,1535 € 76 Auf Lager
Natur
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1549 € - 0,2166 € 6000 Auf Lager
Natur
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3873 € - 0,6298 € 126 Auf Lager
Natur
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0892 € - 0,1463 € 25 Auf Lager
Natur
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1065 € - 0,1736 € 2582 Auf Lager
Natur
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,1238 € - 0,1936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0288 € - 0,0288 € 47439 Auf Lager
Natur
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,0696 € - 0,097 € 94628 Auf Lager
Natur
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,0387 € - 0,0387 € 1612 Auf Lager
Rot
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0358 € - 0,0358 € 32906 Auf Lager
Grau
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
0,0437 € - 0,0437 € 32147 Auf Lager
Blau
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0856 € - 0,1195 € 93268 Auf Lager
Natur
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,0342 € - 0,04 € 67000 Auf Lager
Natur
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,034 € - 0,0398 € 50056 Auf Lager
Natur
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,0403 € - 0,0403 € 24862 Auf Lager
Grau
LDPE - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
0,0485 € - 0,0566 € 171734 Auf Lager
Natur
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,0614 € - 0,0855 € 458998 Auf Lager
Blau
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0586 € - 0,0685 € 1000 Auf Lager
Natur
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,0865 € - 0,1014 € 12874 Auf Lager
Natur
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0608 € - 0,0713 € 43000 Auf Lager
Natur
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
  • von 7
Sicherungsscheibe 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Preisbereich
0,1535 € - 0,0957 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Preisbereich
0,2166 € - 0,1549 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Preisbereich
0,6298 € - 0,3873 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Preisbereich
0,1463 € - 0,0892 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.8 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sicherungsscheibe 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Preisbereich
0,1736 € - 0,1065 €

Lagerbestände
2582 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.6 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sicherungsscheibe 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Preisbereich
0,1936 € - 0,1238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sicherungsscheibe 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Preisbereich
0,0288 € - 0,0288 €

Lagerbestände
47439 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Preisbereich
0,097 € - 0,0696 €

Lagerbestände
94628 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Preisbereich
0,0387 € - 0,0387 €

Lagerbestände
1612 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Preisbereich
0,0358 € - 0,0358 €

Lagerbestände
32906 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Preisbereich
0,0437 € - 0,0437 €

Lagerbestände
32147 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    10.9 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Sicherungsscheibe 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Preisbereich
0,1195 € - 0,0856 €

Lagerbestände
93268 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Preisbereich
0,04 € - 0,0342 €

Lagerbestände
67000 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Preisbereich
0,0398 € - 0,034 €

Lagerbestände
50056 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Preisbereich
0,0403 € - 0,0403 €

Lagerbestände
24862 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.5 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Preisbereich
0,0566 € - 0,0485 €

Lagerbestände
171734 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Preisbereich
0,0855 € - 0,0614 €

Lagerbestände
458998 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Preisbereich
0,0685 € - 0,0586 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Preisbereich
0,1014 € - 0,0865 €

Lagerbestände
12874 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Sicherungsscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Preisbereich
0,0713 € - 0,0608 €

Lagerbestände
43000 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur