Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Druckstifte sind eine einfach zu verwendende und schnelle Befestigungslösung, die sich ideal für die saubere und sichere Verbindung zweier Teile eignet. Sie sind aus Nylon 6/6, natur gefertigt.
Nylon ist ein starkes, zähes und haltbares Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Diese Befestigungen sind eine kostengünstige, schnelle und praktische Methode zum Verbinden von Kunststoffen, leichten Blechen, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder anderen dünnen, leichten Materialien. Die Druckstifte haben speziell entwickelte Spreizschäfte, die für Kompression und Ausdehnung sorgen und dazu beitragen, dass das Befestigungselement in den vorgestanzten Löchern einrastet. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden, was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung macht.
Dieses Sortiment rastet in vorgebohrte Platten ein. Das wirksame Design sowie das Nylonmaterial, das für die Herstellung verwendet wird, machen sie beständig gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Kopfhöhe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2352 € - 0,2754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 0,3859 € - 0,3859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0948 € - 0,1055 € | 17005 Auf Lager |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 10382424 | 0,2381 € - 0,2797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|
| 0,0335 € - 0,0413 € | 2000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,1159 € - 0,1431 € | 1000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.133 in
3.4 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,1195 € - 0,1475 € | 1000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,0388 € - 0,0479 € | 10676 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
|
||
| 0,0456 € - 0,0563 € | 8893 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,0957 € - 0,1182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,0657 € - 0,0811 € | 9000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.056 in
1.4 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.123 in
3.1 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.11 in
2.4 - 2.8 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0792 € | 705 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.248 in
6.1 - 6.3 mm
|
||
| 0,0892 € - 0,1102 € | 498 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.053 in
1.3 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,1182 € | 9998 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1494 € - 0,1845 € | 5951 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,109 € | 1000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.052 in
1.3 mm
|
0.466 in
11.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,08 € | 1000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm