Menü Suche

Spreiznieten ‒ lösbarer Kopf

Auf Lager

Diese Spreizniete ist eine Art von Plattenbefestigung, die für eine optimale Montage und Demontage bei einer Reihe von Anwendungen entwickelt wurde, insbesondere bei solchen, die eine regelmäßige Wartung sowie eine schnelle Montage und Demontage erfordern.

Diese T-Niete hat einen knopfförmigen Nietkopf, der leicht zu greifen ist und den Bedienungskomfort erhöht. Der Niet hat ein einfaches Push-Push-Design und benötigt kein Installationswerkzeug. Dank dieser einfachen und effektiven Push-Pull-Konstruktion kann der Niet bis zu 25 Mal in die Anwendung ein- und ausrasten - das macht ihn zu einer äußerst wirtschaftlichen und wiederverwendbaren Lösung. Dies beschleunigt auch die Installation und Demontage erheblich.

  • Material: Nylon 6
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Farben: Schwarz und Weiß


Seriennummer: SR1994

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
1015 Auf Lager
3.0 mm
Weiß
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
Weiß
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
Schwarz
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
2678 Auf Lager
3.2 mm
Weiß
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Weiß
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
Weiß
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
837 Auf Lager
3.7 mm
Schwarz
8.0 mm
10.0 mm
3.8 - 5.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
Schwarz
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
Schwarz
8.0 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
Abnehmbare Niete 3.0 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Weiß

10306529


Lagerbestände
1015 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 4.0 mm
Abnehmbare Niete 2.5 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Weiß

10306512


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 3.5 mm
Abnehmbare Niete 3.5 mm 3.5 mm 4.5 mm Nylon Schwarz

10306505


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 4.5 mm
Expansionsniete 3.2 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Weiß

10173824


Lagerbestände
2678 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 3.0 mm
Expansionsniete 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Weiß

10173817


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    10.0 mm
Spreizniete 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Weiß

10173848


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.5 - 6.5 mm
Expansionsniete 3.7 mm 3.8 mm 5.2 mm Nylon Schwarz

10173831


Lagerbestände
837 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.8 - 5.2 mm
Expansionsniete 3.2 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Schwarz

10173800


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Expansionsniete 4.2 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Schwarz

10173855


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.5 - 8.5 mm