Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,0513 € - 0,0634 € 1000 Auf Lager
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
0,0546 € - 0,0727 € 1908 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
0,0734 € - 0,0906 € 1535 Auf Lager
1/4-20
Natur
Nylon 6/6
0,0928 € - 0,1145 € 1775 Auf Lager
1/4-28
Natur
Nylon 6/6
  • von 5
Sechskantmutter M8 x 1.25 12.9 mm Nylon 6/6 Natur

10325155

Preisbereich
0,0634 € - 0,0513 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Abstand Schlüsselweite
    12.9 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10325148

Preisbereich
0,0727 € - 0,0546 €

Lagerbestände
1908 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter 1/4-20 0.425 in Nylon 6/6 Natur

10325445

Preisbereich
0,0906 € - 0,0734 €

Lagerbestände
1535 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/4-20
  • Abstand Schlüsselweite
    10.8 mm
  • Gesamthöhe
    6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter 1/4-28 0.425 in Nylon 6/6 Natur

10325452

Preisbereich
0,1145 € - 0,0928 €

Lagerbestände
1775 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/4-28
  • Abstand Schlüsselweite
    10.8 mm
  • Gesamthöhe
    6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6