Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4097 € - 0,4338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natur
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0191 € - 0,0291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4097 € - 0,4338 € | 297 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,3406 € - 0,3647 € | 3316 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0204 € - 0,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0089 € - 0,0133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0692 € - 0,0752 € | 394 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,044 € | 628000 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 17000 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0364 € - 0,0831 € | 65 Auf Lager |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0692 € - 0,0752 € | 1258183 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,3406 € - 0,3647 € | 8160 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0287 € | 286767 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0706 € - 0,0826 € | 24432 Auf Lager |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0235 € - 0,0492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0449 € - 0,0491 € | 15194 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0373 € - 0,0437 € | 16390 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1922 € - 0,2103 € | 6673 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.