Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3579 € - 0,3886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0287 € | 548185 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0683 € - 0,08 € | 37172 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0385 € - 0,0826 € | 1848 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1643 € - 0,1783 € | 53906 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1824 € - 0,2145 € | 1798 Auf Lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,8915 € - 0,9695 € | 463 Auf Lager |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,6437 € - 1,7412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6561 € - 0,7661 € | 2075 Auf Lager |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2771 € - 0,3008 € | 23788 Auf Lager |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1824 € - 0,2145 € | 61 Auf Lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,0108 € - 0,0158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,021 € - 0,021 € | 294000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 1,6437 € - 1,7412 € | 20 Auf Lager |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0261 € - 0,0306 € | 514416 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,339 € - 0,3875 € | 2658 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7438 € - 0,8678 € | 2431 Auf Lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5697 € - 0,6658 € | 2838 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0278 € - 0,0303 € | 451300 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.