Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,8761 € - 1,0224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
225.0 mm
730.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,0104 € - 0,0112 € 570631 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0156 € - 0,0182 € 343636 Auf Lager
30.0 mm
120.0 mm
Natur
8.0 kg
0,4628 € - 0,4869 € 4598 Auf Lager
102.0 mm
360.0 mm
Schwarz
50.0 kg
0,6923 € - 0,8079 € 6300 Auf Lager
175.0 mm
580.0 mm
Natur
114.0 kg
0,2072 € - 0,2313 € 13358 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
Schwarz
40.0 kg
0,0376 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
180.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,1008 € - 0,1179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
116.0 mm
385.0 mm
Schwarz
22.0 kg
10245255 0,5265 € - 0,6184 € 7700 Auf Lager
140.0 mm
480.0 mm
Natur
114.0 kg
0,0278 € - 0,0303 € 337100 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,8121 € - 0,95 € 259 Auf Lager
225.0 mm
730.0 mm
Natur
114.0 kg
0,0564 € - 0,066 € 39 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0444 € - 0,0826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
300.0 mm
Natur
22.0 kg
0,4471 € - 0,5223 € 1248 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Natur
114.0 kg
0,3928 € - 0,461 € 1974 Auf Lager
80.0 mm
280.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,2855 € - 0,3343 € 600 Auf Lager
63.0 mm
230.0 mm
Natur
114.0 kg
1,2606 € - 1,4765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
317.0 mm
1030.0 mm
Natur
114.0 kg
0,1643 € - 0,1783 € 146385 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
Natur
55.0 kg
0,4457 € - 0,5209 € 16909 Auf Lager
236.0 mm
762.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,3858 € - 0,4485 € 3953 Auf Lager
210.0 mm
685.0 mm
Natur
80.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Schwarz

10251621

Preisbereich
1,0224 € - 0,8761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    730.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    225.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244838

Preisbereich
0,0112 € - 0,0104 €

Lagerbestände
570631 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244333

Preisbereich
0,0182 € - 0,0156 €

Lagerbestände
343636 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278727

Preisbereich
0,4869 € - 0,4628 €

Lagerbestände
4598 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    50.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Natur

10245279

Preisbereich
0,8079 € - 0,6923 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    580.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    175.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278635

Preisbereich
0,2313 € - 0,2072 €

Lagerbestände
13358 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245002

Preisbereich
0,0441 € - 0,0376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    49.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245187

Preisbereich
0,1179 € - 0,1008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    385.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    116.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Natur

10245255

Preisbereich
0,6184 € - 0,5265 €

Lagerbestände
7700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    480.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    140.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244906

Preisbereich
0,0303 € - 0,0278 €

Lagerbestände
337100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Natur

10245286

Preisbereich
0,95 € - 0,8121 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    730.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    225.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244937

Preisbereich
0,066 € - 0,0564 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244692

Preisbereich
0,0826 € - 0,0444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Natur

10245248

Preisbereich
0,5223 € - 0,4471 €

Lagerbestände
1248 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Schwarz

10251577

Preisbereich
0,461 € - 0,3928 €

Lagerbestände
1974 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Natur

10245224

Preisbereich
0,3343 € - 0,2855 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    230.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Natur

10245309

Preisbereich
1,4765 € - 1,2606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1030.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    317.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247266

Preisbereich
0,1783 € - 0,1643 €

Lagerbestände
146385 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    88.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247563

Preisbereich
0,5209 € - 0,4457 €

Lagerbestände
16909 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    762.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    236.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247327

Preisbereich
0,4485 € - 0,3858 €

Lagerbestände
3953 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    685.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    210.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2