Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Anzahl der Sterne Gewindegröße Farbe Knopfmaterial Kaufen
30,9708 € - 30,9708 € 175 Auf Lager
4
M16
Schwarz
Phenolharz
4,4152 € - 6,8681 € 322 Auf Lager
4
M12
Schwarz
Phenolharz
1,2403 € - 7,093 € 780 Auf Lager
40.0 mm
4
M8
Schwarz
Phenolharz
26,792 € - 33,6229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
5
M10
Natur
Aluminium
21,8227 € - 28,4577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
7
M8
Natur
Edelstahl
1,8101 € - 21,4549 € 124 Auf Lager
4
M10
Schwarz
Phenolharz
3,9638 € - 10,9912 € 2135 Auf Lager
32.0 mm
4
M6
Schwarz
Phenolharz
8,2347 € - 22,8325 € 313 Auf Lager
4
M10
Schwarz
Phenolharz
36,3945 € - 47,3968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
7
M8
Natur
Edelstahl
55,3896 € - 72,0191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
7
M12
Natur
Edelstahl
21,8227 € - 28,4577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
9
M8
Natur
PA
18,2074 € - 22,8561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
5
M8
Natur
Aluminium
6,4621 € - 16,2084 € 1299 Auf Lager
4
M12
Schwarz
Phenolharz
27,4618 € - 34,4635 € 2 Auf Lager
60.0 mm
5
M12
Natur
Aluminium
1,0174 € - 5,1878 € 1350 Auf Lager
32.0 mm
4
M6
Schwarz
Phenolharz
5,5023 € - 10,9113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
4
M8
Schwarz
Phenolharz
9,9527 € - 12,401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0 mm
6
6.0 mm
Schwarz
PA
24,0269 € - 24,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
8
M8
Grau
Edelstahl 304
7,363 € - 8,1828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
5
M10
Schwarz
PP
8,3319 € - 9,2411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
4
M10
Schwarz
PP
  • von 12
Handrad M16 80.0 mm Phenolharz Schwarz

10203453

Preisbereich
30,9708 € - 30,9708 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M12 80.0 mm Phenolharz Schwarz

10246450

Preisbereich
6,8681 € - 4,4152 €

Lagerbestände
322 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M8 40.0 mm Phenolharz Schwarz

10203422

Preisbereich
7,093 € - 1,2403 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
Handrad 60.0 mm Female M10 PA Natur

10629222

Preisbereich
33,6229 € - 26,792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    39.0 mm
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gewindelänge
    14.3 mm
  • Farbe
    Natur
Handrad 40.0 mm Blind Thread M8 PA Natur

10642641

Preisbereich
28,4577 € - 21,8227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    24.2 mm
  • Gesamthöhe
    24.2 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
Handrad M10 50.0 mm Phenolharz Schwarz

10203439

Preisbereich
21,4549 € - 1,8101 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M6 32.0 mm Phenolharz Schwarz

10203378

Preisbereich
10,9912 € - 3,9638 €

Lagerbestände
2135 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
Handrad M10 50.0 mm Phenolharz Schwarz

10203392

Preisbereich
22,8325 € - 8,2347 €

Lagerbestände
313 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 50.0 mm Blind Thread M8 PA Natur

10641118

Preisbereich
47,3968 € - 36,3945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    31.2 mm
  • Gesamthöhe
    31.2 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
Handrad 60.0 mm Blind Thread M12 PA Natur

10639283

Preisbereich
72,0191 € - 55,3896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfhöhe
    39.0 mm
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Handrad 40.0 mm Through Thread M8 PA Natur

10633946

Preisbereich
28,4577 € - 21,8227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gewindelänge
    8.2 mm
  • Farbe
    Natur
Griffschraube/-mutter 40.0 mm M8 8.2 mm PA Natur

10367292

Preisbereich
22,8561 € - 18,2074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gewindelänge
    8.2 mm
  • Farbe
    Natur
Handrad M12 63.0 mm Phenolharz Schwarz

10203408

Preisbereich
16,2084 € - 6,4621 €

Lagerbestände
1299 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
Griffschraube/-mutter 60.0 mm M12 14.3 mm PA Natur

10367308

Preisbereich
34,4635 € - 27,4618 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfhöhe
    39.0 mm
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gewindelänge
    14.3 mm
  • Farbe
    Natur
Handrad M6 32.0 mm Phenolharz Schwarz

10203415

Preisbereich
5,1878 € - 1,0174 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
Handrad M8 50.0 mm Phenolharz Schwarz

10246436

Preisbereich
10,9113 € - 5,5023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
Handrad 61.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188705

Preisbereich
12,401 € - 9,9527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M8 Edelstahl 304 Grau

10271612

Preisbereich
24,0269 € - 24,0269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gewindelänge
    8.2 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Handrad M10 PP Schwarz

10275450

Preisbereich
8,1828 € - 7,363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M10 50.0 mm PP Schwarz

10275634

Preisbereich
9,2411 € - 8,3319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4