Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopfen mit seitlicher Lasche bieten eine sichere und bequeme Abdichtung für verschiedene Anwendungen. Die Seitenlasche ermöglicht ein schnelles Einsetzen und Herausnehmen ohne Werkzeug und gewährleistet einen dichten Verschluss.
Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR1120
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | HD | Farbe | Material | OD | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1215 € - 0,1421 € | 76439 Auf Lager |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
| 0,1506 € - 0,1764 € | 6399 Auf Lager |
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1111 € - 0,1299 € | 22968 Auf Lager |
M16 x 1;5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,1053 € - 0,1232 € | 26455 Auf Lager |
M12 x 1;5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,1083 € - 0,1265 € | 2500 Auf Lager |
M14 x 1;5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
0.528 in
13.4 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,1398 € - 0,1635 € | 5900 Auf Lager |
M16 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1335 € - 0,1563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1368 € - 0,1592 € | 24730 Auf Lager |
M14 x 1;5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1225 € - 0,143 € | 113509 Auf Lager |
M22 x 1;5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0592 € - 0,0592 € | 9700 Auf Lager |
M10 x 1;0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.