Menü Suche

Transistorisolierungen

Auf Lager

Diese Transistorisolierungen befestigen den Transistor auf dem Kühlkörper und halten die Befestigungsschraube vom Transistor und dem Kühlkörper getrennt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe Abstand zwischen Befestigungslöchern Kaufen
0,3473 € - 0,3859 € 1758 Auf Lager
19.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
12.1 mm
0,3646 € - 0,3942 € 21952 Auf Lager
15.4 mm
10.2 mm
3.7 mm
8.5 mm
0,4505 € - 0,4871 € 62136 Auf Lager
17.7 mm
12.1 mm
5.6 mm
10.0 mm
0,2407 € - 0,4125 € 1916 Auf Lager
19.3 mm
13.0 mm
5.4 mm
10.0 mm
0,2419 € - 0,4133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
13.0 mm
5.4 mm
8.0 mm
0,282 € - 0,3482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.7 mm
15.7 mm
1.3 mm
30.2 mm
Transistorisolierung 19.1 mm 15.2 mm Schwarz Nylon 6/6

10313893

Preisbereich
0,3859 € - 0,3473 €

Lagerbestände
1758 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Typ
    Isolierungsartikel
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    12.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
Transistorisolierung 15.4 mm 10.2 mm Schwarz Nylon 6/6

10109038

Preisbereich
0,3942 € - 0,3646 €

Lagerbestände
21952 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Typ
    Isolierungsartikel
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    8.5 mm
  • Gesamthöhe
    3.7 mm
Transistorisolierung 17.7 mm 12.1 mm Schwarz Nylon 6/6

10109045

Preisbereich
0,4871 € - 0,4505 €

Lagerbestände
62136 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Typ
    Isolierungsartikel
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.6 mm
Transistorisolierung 19.3 mm 13.0 mm Weiß PBT

10313879

Preisbereich
0,4125 € - 0,2407 €

Lagerbestände
1916 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Typ
    Cover
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.4 mm
Transistorisolierung 16.0 mm 13.0 mm Weiß PBT

10313862

Preisbereich
0,4133 € - 0,2419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Typ
    Cover
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.4 mm
Transistorisolierung 39.7 mm 15.7 mm Natur Glass-Filled Polyester

10358658

Preisbereich
0,3482 € - 0,282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyester
  • Typ
    Base
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    30.2 mm
  • Gesamthöhe
    1.3 mm