Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Farbe: Weiß, Teak, Kieselgrau, Pantone Grey, Stein, Cremeweiß, Grau, Morgengrau, Sibergrau, Osprey, Schwarz, Natur, , Orange, Silbern, Edelstahl, Gold Seriennummer: , SR1801
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
|||
| 0,0833 € - 0,1976 € | 20770 Auf Lager |
Orange
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0893 € - 0,1919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 0,0358 € - 0,1976 € | 250 Auf Lager |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,0918 € - 0,1196 € | 1 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0866 € - 0,1976 € | 3768 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1919 € | 32500 Auf Lager |
Braun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 7500 Auf Lager |
Braun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,0883 € - 0,1236 € | 12500 Auf Lager |
Weiß
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropylen
|
Washer
|
||
| 0,1404 € - 0,1966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Unterlegscheibe
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Washer
|
||
| 0,0914 € - 0,1961 € | 56356 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,086 € - 0,1204 € | 26750 Auf Lager |
Weiß
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Unterlegscheibe
|
Polypropylen
|
3
|
||
| 0,0914 € - 0,1976 € | 6149 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0878 € - 0,1931 € | 5359 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,1185 € | 1444 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kieselgrau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,0918 € - 0,1222 € | 250 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0714 € - 0,1488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1