Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Farbe: Weiß, Teak, Kieselgrau, Pantone Grey, Stein, Cremeweiß, Grau, Morgengrau, Sibergrau, Osprey, Schwarz, Natur, , Orange, Silbern, Edelstahl, Gold Seriennummer: , SR1801
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0893 € - 0,1919 € | 127 Auf Lager |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 0,1002 € - 0,2151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0833 € - 0,1976 € | 20770 Auf Lager |
Orange
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gold
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0878 € - 0,1931 € | 5359 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kieselgrau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,0914 € - 0,1961 € | 1221 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,0914 € - 0,1976 € | 2136 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,1185 € | 9088 Auf Lager |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1919 € | 250 Auf Lager |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 7500 Auf Lager |
Gold
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 2250 Auf Lager |
Braun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,086 € - 0,1204 € | 26750 Auf Lager |
Weiß
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Unterlegscheibe
|
Polypropylen
|
3
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stein
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 753 Auf Lager |
Silbern
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,0852 € - 0,1919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
|||
| 0,095 € - 0,2151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 10373200 | 7,0545 € - 7,1992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.