Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abdeckungen schützen USB- und RJ-Anschlüsse vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit, wenn sie nicht benutzt werden. Temperaturbeständig bis zu 150 C (302 F).
Material: Nylon, Silikonkautschuk, Kunststoff, EPDM Farbe: Schwarz, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRF0058
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | L2 | Farbe | Material | H | L1 | Typ | Typ Verbindungsstück | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1965 € - 0,2238 € | 13844 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 0,1822 € - 0,208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,1922 € - 0,2195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 0,3671 € - 0,4215 € | 6000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 10311141 | 0,273 € - 0,3607 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grau
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
|
| 10311134 | 0,1822 € - 0,208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Silikonkautschuk
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
|
| 0,1822 € - 0,208 € | 8000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 0,1912 € - 0,1992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 10311103 | 0,1822 € - 0,208 € | 1995 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
|
| 0,1965 € - 0,2238 € | 8000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doppel-D
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doppel-D
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doppel-D
|
||
| 0,2037 € - 0,2324 € | 6017 Auf Lager |
|
Grau
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Doppel-D
|
||
| 0,3156 € - 0,3443 € | 18 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Doppel-D
|
||
| 0,1506 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Silikonkautschuk
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm