Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
UV-beständige Kabelbinder werden aus UV-stabilisiertem Nylon gefertigt, das speziell darauf ausgelegt ist, der durch langanhaltende Sonneneinstrahlung verursachten Materialalterung entgegenzuwirken. Diese Kabelbinder eignen sich ideal zum Bündeln und Sichern von Kabeln in Außenbereichen und anspruchsvollen Umgebungen und bieten eine höhere Leistungsfähigkeit als herkömmliche Nylon-Kabelbinder. Material: Nylon, Nylon 6/6 Farbe: Schwarz, Natur Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2Seriennummer: , SRWITUVB, SRWIT18RA
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kabellänge | Kabelbreite | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1581 € - 0,1819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.65 in
295.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,0647 € - 0,0759 € | 7531 Auf Lager |
10.433 in
265.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 5693 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0101 € - 0,0118 € | 75490 Auf Lager |
3.78 in
96.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0284 € - 0,0333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0316 € - 0,0369 € | 770 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1104 € - 0,1294 € | 9927 Auf Lager |
15.157 in
385.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0929 € - 0,1085 € | 16460 Auf Lager |
14.488 in
368.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 2198 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,0748 € - 0,0877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.488 in
368.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0096 € - 0,0112 € | 156 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0268 € - 0,0313 € | 23327 Auf Lager |
5.591 in
142.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0392 € - 0,0461 € | 52486 Auf Lager |
6.299 in
160.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0218 € - 0,0256 € | 18916 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0738 € - 0,0862 € | 2098 Auf Lager |
13.031 in
331.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7503 € - 0,7503 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.516 in
114.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10113912 | 0,1062 € - 0,1456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.516 in
114.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0328 € - 0,0328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.52 in
114.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,0392 € - 0,0461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
40 lbs
18.1 kg