Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Vertikale Leiterplattenführungen eignen sich für die vertikale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRVMCGN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Für Plattenstärke | Höhe | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3936 € - 2,7175 € | 703 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
2,3936 € - 2,7175 € | 133 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
10113783 | 2,3936 € - 2,7175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
|
2,3936 € - 2,7175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
2,3936 € - 2,7175 € | 7041 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
0,2292 € - 0,2547 € | 361 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
2,3936 € - 2,7175 € | 3258 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
2,3936 € - 2,7175 € | 3090 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
0,3072 € - 0,3792 € | 4238 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
0,2808 € - 0,3121 € | 179 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
2,1824 € - 2,4781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Schraube
|
||
0,2411 € - 0,2679 € | 280 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
0,0819 € - 0,0936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
0,3072 € - 0,3792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
10113806 | 0,0819 € - 0,0936 € | 1003 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
|
0,3072 € - 0,3792 € | 40 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
2,3936 € - 2,7175 € | 766 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
0,2671 € - 0,2968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
0,3025 € - 0,3361 € | 8678 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
1,6551 € - 1,8391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.