Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verzahnnieten sind farbige Einrastbefestigungen aus Kunststoff, die eine Montage mit zwei Nieten erfordern. Schnappen Sie die beiden identischen Verzahnnieten einfach zusammen, um eine einzige Verbindung für Ihre Anwendung herzustellen. Diese einfach zu verwendeten Nieten erfordern keine Werkzeuge für die Installation, wie z. B. Schrauben.
Verzahnnieten können mit Schnappringen und Sicherungsring-Unterlegscheiben verwendet werdentarget="_blank" , wenn das kompatible Steckloch über einen Durchmesser von 5,5 mm verfügt.
In Kombination mit einem Schnappring eignet sich die Niete für sehr dünne Anwendungen. Darüber hinaus können Verzahnnieten mit Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsunterlegscheibe fungiert und eine höhere Oberflächenunterstützung für die Verzahnniete bietet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfausführung | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Auf Lager |
Blau
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 111032 Auf Lager |
Rot
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 13478 Auf Lager |
Blau
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 90500 Auf Lager |
Gelb
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 1000 Auf Lager |
Grau
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 898 Auf Lager |
Grau
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 292 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
|||
| 13949 Auf Lager |
Weiß
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
| 2539 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
| 7145 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
| 12613 Auf Lager |
Natur
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
|||
| 6000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
|||
| 7355 Auf Lager |
Weiß
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
| 10021 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.