Menü Suche

Wanddübel

Auf Lager

Wanddübel werden zusammen mit Schrauben als Befestigungslösung für eine Reihe von Anwendungen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Baugewerbe verwendet, darunter auch für eine Reihe von Heimwerkerprojekten wie das Aufhängen von gerahmten Bildern, Regalen und anderen an der Wand befestigten Displays.

Diese kosteneffektiven Dübel sind eine leicht zu verwendende Befestigung zum einfachen Einstecken. Sie werden typischerweise für Trockenbauarbeiten verwendet. Sie sind in der Lage, leichte Gewichte zu tragen und werden idealerweise mit selbstbohrenden, gewindefurchenden und selbstschneidenden Schrauben verwendet.

Für die Installation eines Dübels benötigen Sie mehrere Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine, einen Hammer und einen Schraubendreher. Wanddübel können nicht direkt in eine Wand oder Gipskartonplatte geschraubt werden, sondern müssen in ein vorgebohrtes Loch eingesetzt werden. Um einen Wanddübel zu entfernen, verwenden Sie einfach eine Zange.

  • Material: Silikonkautschuk
  • Farbe: Grau

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungshöhe Mindestgesamtdurchmesser Maximaler Gesamtdurchmesser Kaufen
0,3199 € - 0,5179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
75.0 mm
0,1807 € - 0,3285 € 5960 Auf Lager
12.0 mm
60.0 mm
0,1272 € - 0,251 € 2343 Auf Lager
10.0 mm
50.0 mm
0,0648 € - 0,1025 € 82816 Auf Lager
8.0 mm
40.0 mm
0,037 € - 0,0585 € 638500 Auf Lager
4.0 mm
20.0 mm
0,0357 € - 0,0565 € 58699 Auf Lager
5.0 mm
25.0 mm
0,0357 € - 0,0565 € 25177 Auf Lager
6.0 mm
30.0 mm
Kniehebelfeststeller 14.0 mm 75.0 mm Silikon Grau

10333495

Preisbereich
0,5179 € - 0,3199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestgesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Maximaler Gesamtdurchmesser
    75.0 mm
  • Höchsttemperatur
    300 °C
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
Kniehebelfeststeller 12.0 mm 60.0 mm Silikon Grau

10333488

Preisbereich
0,3285 € - 0,1807 €

Lagerbestände
5960 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestgesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Maximaler Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
  • Höchsttemperatur
    300 °C
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
Kniehebelfeststeller 10.0 mm 50.0 mm Silikon Grau

10333471

Preisbereich
0,251 € - 0,1272 €

Lagerbestände
2343 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestgesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximaler Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
  • Höchsttemperatur
    300 °C
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
Kniehebelfeststeller 8.0 mm 40.0 mm Silikon Grau

10333464

Preisbereich
0,1025 € - 0,0648 €

Lagerbestände
82816 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestgesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Maximaler Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
  • Höchsttemperatur
    300 °C
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
Kniehebelfeststeller 4.0 mm 20.0 mm Silikon Grau

10333433

Preisbereich
0,0585 € - 0,037 €

Lagerbestände
638500 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestgesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Maximaler Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    300 °C
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
Kniehebelfeststeller 5.0 mm 25.0 mm Silikon Grau

10333440

Preisbereich
0,0565 € - 0,0357 €

Lagerbestände
58699 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestgesamtdurchmesser
    5.0 mm
  • Maximaler Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    300 °C
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
Kniehebelfeststeller 6.0 mm 30.0 mm Silikon Grau

10333457

Preisbereich
0,0565 € - 0,0357 €

Lagerbestände
25177 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestgesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Maximaler Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Höchsttemperatur
    300 °C
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage