Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese XYZ Xpansion-Stifte, auch bekannt als Spreizbefestigungen mit Gewinde, haben ein einzigartiges Design, das eine präzise Platzierung und Wiederholbarkeit ermöglicht und gleichzeitig einen hohen Haltedruck zur Sicherung von Komponenten mit einem Innendurchmesser bietet.
Die Spitze des Stifts ist leicht konisch, um den Linienkontakt im Montageloch zu verbessern, während geeigneter Spielraum beim Einlegen und Entfernen des Werkstücks geboten wird. Das Design mit Gewinde ermöglicht zudem ein leichtes Installieren in vorgebohrte Löcher. Die Verlängerung der Stifte kann gemanagt werden, was zu einer sicheren Lösung führt.
Sie werden in ein Bohrloch bzw. Passloch eingesetzt, was für präzise Positionierung sorgt, oder in eine verstärkte Bohrbuchse eingeführt, was mehr Befestigungsstärke und Abnutzungsbeständigkeit bietet. Sie bieten eine kostengünstige Lösung für Grabsteine, Wasserstrahlanwendungen, Gitter- und Vorrichtungsplatten und andere Anwendungen in der Elektronikfertigung, bei Industriemaschinen und medizinischen Geräten.
Material: Edelstahl Seriennummer: SR12059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 min | h2 | d1 | h1 | d2 +0.00|-0.025 | h3 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,254 € - 79,1253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.5
|
15.0
|
M12x1.75
|
40.0
|
12.0
|
12.0
|
||
| 78,5037 € - 92,3621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
16.0
|
M16x2.00
|
45..0
|
16.0
|
16.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.