Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit durchgehender Bohrung - PEEK

In Produktion

PEEK-Schrauben mit durchgehender Bohrung bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität.

Verfügen über einen hohlen Kern oder eine Entlüftungsöffnung, durch die eingeschlossenes Gas oder Flüssigkeit entweichen kann, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Vakuumanwendungen macht.

Die Schrauben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR2012

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Kaufen
5,8697 € - 6,5219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
20.0
1.8
5,8697 € - 6,5219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
25.0
1.8
5,6628 € - 6,292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
25.0
1.6
5,3361 € - 5,929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
25.0
1.0
5,837 € - 6,4856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
6,6646 € - 7,4052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
3,2452 € - 3,6058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
6.0
1.0
3,2452 € - 3,6058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
6.0
1.0
7,0022 € - 7,7803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
5,2054 € - 5,7838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
3,8768 € - 4,3076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
3,6699 € - 4,0777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
10.0
1.0
3,6263 € - 4,0293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
8.0
1.3
4,1708 € - 4,6343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
8.0
1.6
6,0003 € - 6,6671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
3,4521 € - 3,8357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
8.0
1.0
5,2925 € - 5,8806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
  • von 2
Schraube mit durchgehender Bohrung M12 20.0 18.0 Beige PEEK

20820992

Preisbereich
6,5219 € - 5,8697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20820961

Preisbereich
6,5219 € - 5,8697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20820916

Preisbereich
6,292 € - 5,6628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20820770

Preisbereich
5,929 € - 5,3361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 30.0 7.0 Beige PEEK

20820787

Preisbereich
6,4856 € - 5,837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20820855

Preisbereich
7,4052 € - 6,6646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 6.0 5.5 Beige PEEK

20820657

Preisbereich
3,6058 € - 3,2452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20820718

Preisbereich
3,6058 € - 3,2452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M12 30.0 18.0 Beige PEEK

20821012

Preisbereich
7,7803 € - 7,0022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20820831

Preisbereich
5,7838 € - 5,2054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20820688

Preisbereich
4,3076 € - 3,8768 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20820671

Preisbereich
4,0777 € - 3,6699 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20820794

Preisbereich
4,0293 € - 3,6263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 8.0 10.0 Beige PEEK

20820862

Preisbereich
4,6343 € - 4,1708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20820923

Preisbereich
6,6671 € - 6,0003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20820664

Preisbereich
3,8357 € - 3,4521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20820909

Preisbereich
5,8806 € - 5,2925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0