Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Metall Schlösser- & Riegelzubehör

 (7 Produktgruppen)


Betätigungsplatten

Betätigungsplatten werden für die Montage von Zylinder-Drehriegeln verwendet. Sie eignen sich für die Verwendung mit den meisten Standard-Zylinder-Drehriegel-Sortimente. Wenn sie mit Schwenkgriffen und den dazugehörigen Stangen verwendet werden, profitieren die Benutzer von einem Mehrfachverriegelungssystem.

Die Betätigungsplatte hat eine 3-Punkt-Verriegelung, die mehrere Verriegelungspunkte ermöglicht.

  • Wird mit M5-Schraube montiert
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt


Seriennummer: SR5533

Ersatzzungen

Die angebotenen Zungen bieten eine Alternative oder einen Ersatz für die mit unseren Schlössern gelieferten Zungen. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Greifweiten, Materialien und Profilen für viele Anwendungen.

Fixierringe

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Schlossgriffe

Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Schlüssel für Schlösser und Riegel

Schlüssel für verschiedene Vierteldrehtreiber, die für viele Industrieanwendungen geeignet sind. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, um der jeweiligen Anwendungsumgebung gerecht zu werden. Diese Auswahl passt zu unserem Angebot an Vierteldrehschlössern. Add our handy key tags to your purchase to help clearly label your keys and make them quickly indentifiable.

Stellplatten

Die Stellplatten in dieser Produktreihe werden zur sicheren Positionierung von Drehriegeln verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.