Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nietwerkzeuge Schwenkhebel

 (5 Produktgruppen)


Handwerkzeuge für Nieten

Machen Sie das Anbringen von Nieten schnell und einfach mit unserem Sortiment an Niethandwerkzeugen, die ideal für das Anbringen von Spreiznieten sind.

Unser Sortiment umfasst ein Handwerkzeug, das aus schwarz beschichtetem Metall hergestellt ist. Dieses handliche Werkzeug sorgt für eine sichere Befestigung von Nieten und ist einfach in der Anwendung. Die Nietpistole einfach auf den Nietschaft positionieren und nach unten drücken.

Wir bieten auch ein Installationswerkzeug aus grünem ABS an, das eine schnellere Montage und eine genauere Platzierung der Nieten ermöglicht. Der große Kolbenkopf und der leicht zu greifende Griff tragen dazu bei, dass der Bediener nicht so schnell ermüdet. Legen Sie eine Niete in das Werkzeug ein und setzen Sie sie in das Anwendungsloch ein. Ein Druck auf den Kolben löst den Stift und dehnt die Niete in der Baugruppe aus.

Hebelgriff mit Verriegelung

Hebelgriffe stellen sicher, dass Türen, Paneele und Gehäuse sicher und effizient geschlossen werden. Sie verwenden einen linearen Bewegungsmechanismus, durch den der Griff leicht und zuverlässig ver- und entriegelt wird.

Der Griff bietet eine Mehrpunktverriegelung über die Stange und die Adapater im Schließmechanismus. Er bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und Umwelteinflüsse.

Das bewegliche Hebelschloss wird an einer Platte mit Standard Cut-Out-Größe installiert. Der Hebel lässt sich zum einfachen Öffnen und Schließen um 70 Grad nach oben und unten drehen.

  • Wird in Branchen wie der Automobilindustrie, der Industrieausrüstung und dem Transportwesen eingesetzt.
Farbe: Schwarz Seriennummer: SR204, SR504

Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Nietpistolen

Dieses Kombinations-Nietwerkzeug ist für die Verwendung mit popnieten. Die Handpistole hat ein ergonomisches Design; die Kraft nimmt zu, wenn sich Ihre Hand schließt, was durch einen speziell entwickelten Hebel für das Setzen von Blindnieten ausgenutzt wird. Das macht das Werkzeug nicht nur bequem, sondern auch einfach in der Anwendung. Das Blindniet-Handwerkzeug ist ideal für Einhandbedienung. Durch die Einhandbedienung können Sie den zum Nieten erforderlichen Druck um bis zu 40 Prozent verringern.Das Werkzeug hat ein robustes Design, das sicheres Nieten ermöglicht. Die Pistole verfügt über einen Behälter für gebrauchte Nietdorne. Der Pistolenbackenmechanismus hält den Nietdorn nach dem Brechen fest, der dann durch Vorwärtsdrücken des Hebels wieder freigegeben werden kann. Der lange Hub ist praktisch für hohe Blindnieten.Einhändige, manuelle BedienungHergestellt aus schwarzem und blauem KunststoffArbeitsbereich: Blindnieten bis zu einem Durchmesser von 5 mm bei Aluminium und 4 mm bei Stahl/Edelstahl.

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seriennummer: SR5537