Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock has an outer sealing gasket, an assembly nut and two standard Euro Keys (5333).
It is made to be easy and quick to install, provides extra security, and prevents unauthorized entry whilst still allowing easy access when unlocked. The products include various materials, finishes, and grip ranges utilized in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Series Code :SR5541
Sarjanumero: SR5541
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Asennusreiän leveys | Nupin korkeus | Väri | Asennusaukon pituus | Avaimen tyyppi | Koko materiaali | Lukintaväli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9427 € - 9,7197 € | 14 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Kromi
|
0.559 in
14.2 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 17,9486 € - 33,572 € | 1 Varastossa |
|
|
Väritön
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,9486 € - 33,572 € | 39 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,4153 € - 32,593 € | 74 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 4,6631 € - 5,1812 € | 299 Varastossa |
|
|
Väritön
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,9486 € - 33,572 € | 81 Varastossa |
|
|
Väritön
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,9486 € - 33,572 € | 179 Varastossa |
|
|
Väritön
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,9486 € - 33,572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Väritön
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,9486 € - 33,572 € | 30 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,9486 € - 33,572 € | 163 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 2,6914 € - 4,1866 € | 92 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Kromi
|
0.559 in
14.2 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 17,9486 € - 33,572 € | 41 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,9486 € - 33,572 € | 29 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,4153 € - 32,593 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,9486 € - 33,572 € | 35 Varastossa |
|
|
Väritön
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,4153 € - 32,593 € | 197 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,4153 € - 32,593 € | 8 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,4153 € - 32,593 € | 94 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,4153 € - 32,593 € | 24 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
| 17,9486 € - 33,572 € | 66 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
Eurokey (5333)
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa