Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Salpalukot ja salvat

 (21 Tuotteet)

Salpalukot ovat monipuolisia lukitusmekanismeja, joita käytetään monissa sovelluksissa tarjoamaan turvallista pääsyä ja toimivuutta. Essentra Componentsilla tarjoamme laajan valikoiman salpalukkoja- ja salpoja, jotka on suunniteltu vastaamaan erilaisiin turvallisuustarpeisiin, varmistaen luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden. Etsitpä sitten avaimellisia tai avaimettomia salpalukkoja, sylinterilukkoja, kahvallisia salpalukkoja: T-kahvalla tai L-kahvalla, tai 90° lukkoja, meillä on oikea ratkaisu sinulle.

Mihin salpalukkoja ja salpoja käytetään?

Salpalukkoja käytetään ovien, paneelien, laatikoiden ja muiden suojausten turvaamiseen. Niiden yksinkertainen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ja käytön, mikä tekee niistä suositun valinnan sekä asuin- että kaupallisissa kohteissa. Ne tarjoavat luotettavaa turvallisuutta ja voidaan soveltaa erilaisiin sovelluksiin.

Sovellukset

Salpalukkoja käytetään laajasti eri sovelluksissa, mukaan lukien:

  • Huonekalut: Laatikoiden, kaappien ja komeroiden lukitseminen.
  • Teollisuuslaitteet: Koneiden ja laitepaneelien lukitusmekanismit.
  • Kotelot: Sähkö- ja apukoteloiden turvallinen pääsy.
  • Autoteollisuus: Käytetään hansikaslokerossa ja säilytystiloissa.
  • Vähittäiskauppa: Näyttelykaappien ja vähittäiskaupan kalusteiden lukitseminen.

Standardit ja materiaalit

Valitse DIN-, IP-luokiteltujen, NEMA- ja RoHS-standardien mukaisista materiaaleista, kuten metalli, muovi, ruostumaton teräs, teräs ja muut.


90 lukko

Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.

Sarjanumero: SR5007

90 lukot - helppo kiinnitys

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand.

Avainlukittavat salpalukot kaappeihin

Tämä salpalukkojen valikoima sopii näyttöyksiköihin, turvakaappeihin ja säilytyskomeroihin. Valikoima samalla tai eri avaimella sekä erilaisilla oteratkaisuilla mahdollistavat käytön erilaisia vaatimuksia tarvitseviin kohteisiin.

Sarjanumero: SR1887

Kahvalliset salpalukot - T-kahva

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Sarjanumero: SR5518

Kahvalliset salpalukot - minisiipinuppi

Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.

The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.

  • Colour: Black, , Chrome, Natural, Silver


Series Code :SR5529

Sarjanumero: SR5529

Kahvalliset salpalukot - säädettävät

Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.

These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.

Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.

  • Colour: Natural

Kierteitetyt jousettomat minikääntöniitit

Minilukkojen valikoimassa ei ole jousitusta ja samankaltaisia avaimia. Mutterikiinnitys on tarkoitettu 16,2 x 14,2 aukkoihin ja klipsikiinnitys 17,2 x 14,2 aukkoihin.

Kääntöniitit - riippulukkomallit siipinupilla

Turvallisuutta tehostavat riippulukkokiinnikkeet. Niissä on myös tiiviyttä tehostava kumitiiviste. Tarjolla on oikean- ja vasemmanpuolisia malleja sekä erilaisia kahvoja

Kääntöniitit - siipinuppi

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Sarjanumero: SR5522

Kääntöniitit - siipinuppi avaimella

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock has an outer sealing gasket, an assembly nut and two standard Euro Keys (5333).

It is made to be easy and quick to install, provides extra security, and prevents unauthorized entry whilst still allowing easy access when unlocked. The products include various materials, finishes, and grip ranges utilized in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: , Zinc Alloy, Die Cast Zinc Alloy
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR5541

Sarjanumero: SR5541

Minineljänneskierroslukot – 45 asteen asennusreikä

Mini Quarter Turn Latches with 45 degree housing are specially designed with an internal spring that provides up to 1mm of torsion.

The cam sits at a 45 degree angle to the housing. The latch is offered with alternative grip range options and a choice of three head styles that include; 6mm Square, 7mm Triangle and Slotted.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Black Powder Coated and Chrome Plated

Muoviset sisään napsautettavat neljänneskierrossalvat

Sormiotteella varustetut muovilukot tekevät oven avaamisesta vaivatonta. Tämän malliston ohjain on 5mm Double Bit lukkomutterilla.

Neljänneskierrosjousisalvat

Neljänneskierrosjousisalvat sopivat erinomaisesti sähkökaappeihin ja koteloihin. Seitsemän päätyyliä ja kuusi otinvalikoimaa saatavilla sekä kaksi materiaalivaihtoehtoa (ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos), erilaisilla pinnoitteilla. Tälle tuotteelle on saatavilla lukuisia muunnelmia.

  • IP65-luokiteltu
  • Pinnoitteisiin kuuluu: ruostumaton teräs, musta jauhemaalattu tai kromipinnoite.


Sarjanumero: SR5530

Neljänneskierroslukot - turvallinen

Turvallinen 90 lukko kuuluu IP65-luokkaan ja sopii vasen- ja oikeakätisille. Kun lukko on auki, avain toimii nuppina. Avain sopii tiettyyn lukkoon ja on tilattava lukon mukana. Valitse kromattu (16711E) tai mustapinnotteinen (16712E) avain.

Neljänneskierrosminijousisalvat

Minisalpalukkoja on tarjolla useita päätyylejä, kahvavalikoimia ja tyyppejä eri käyttökohteisiin. Tyyppi 1 on jousellinen ja valmistettu vahvasta painevaletusta sinkkiseoksesta

Sarjanumero: SR5528

Neljänneskierrossalvat – L-kahva

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Neljänneskierrossalvat – T-kahva

Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).

The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Natural (Silver)
  • DIN-EN 1774 rated

Cam sold separately

Paksun oven neljänneskierroslukot

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Sarjanumero: SR5526

Paksun oven neljänneskierrossalvat – siipinuppi

Siipinupilla varustettuja kääntöniitit on saatavilla erityispitkällä kotelolla. Ne sopivat erinomaisesti äänieristettyihin ja eristettyihin oviin, ja niiden mukana toimitetaan tiivistystä parantava kumitiiviste. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä, ja tarjolla on erilaisia kahvoja

Sarjanumero: SR5523

Salpalukot

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Työkalulaatikon lukko

Nämä ovat pienen budjetin salpalukot