Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Series Code :SR5522
Sarjanumero: SR5522
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Salvan pituus | Valmis | Rungon materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,7896 € - 12,3054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
4,6549 € - 6,8619 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Polyamidi
|
||
2,1017 € - 2,9424 € | 7 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromattu
|
|
||
8,7896 € - 12,3054 € | 278 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
8,5568 € - 11,9796 € | 26 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
4,0511 € - 5,6716 € | 89 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Polyamidi
|
||
4,6549 € - 6,8619 € | 125 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Polyamidi
|
||
8,5568 € - 11,9796 € | 20 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kromattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
9,0771 € - 12,7079 € | 27 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Kromattu
|
|
||
8,5568 € - 11,9796 € | 9 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kromattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
12,7463 € - 23,8331 € | 15 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
2,4588 € - 3,8248 € | 82 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kromattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
8,7896 € - 12,3054 € | 28 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
4,2946 € - 4,7718 € | 5 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
3,285 € - 3,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromattu
|
|
||
1,8217 € - 2,5504 € | 270 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromattu
|
|
||
2,1017 € - 3,2366 € | 50 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromattu
|
|
||
8,7896 € - 12,3054 € | 18 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
13,2392 € - 24,7574 € | 33 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
9,0771 € - 12,7079 € | 48 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Kromattu
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa