Valikko Haku

Kääntöniitit - siipinuppi

Varastossa

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Sarjanumero: SR5522

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Salvan pituus Valmis Rungon materiaali Osta
8,5568 € - 11,9796 € 47 Varastossa
28.5 mm
45.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,6932 € - 4,1036 € 50 Varastossa
14.0 mm
45.0 mm
4,2946 € - 4,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
45.0 mm
9,0771 € - 12,7079 € 48 Varastossa
14.5 mm
Kromattu
9,0771 € - 12,7079 € 59 Varastossa
8.5 mm
Kromattu
9,0771 € - 12,7079 € 30 Varastossa
24.5 mm
Kromattu
2,2321 € - 3,4721 € 69 Varastossa
14.5 mm
Kromattu
9,0771 € - 12,7079 € 123 Varastossa
18.5 mm
Kromattu
9,0771 € - 12,7079 € 50 Varastossa
28.5 mm
Kromattu
9,0771 € - 12,7079 € 199 Varastossa
18.5 mm
Kromattu
9,0771 € - 12,7079 € 96 Varastossa
26.5 mm
Kromattu
9,0771 € - 12,7079 € 16 Varastossa
24.5 mm
Kromattu
8,7896 € - 12,3054 € 231 Varastossa
28.5 mm
45.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,7896 € - 12,3054 € 39 Varastossa
26.5 mm
45.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • / 4
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

20073596

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120917

Hinta-alue
4,1036 € - 3,6932 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Lukintaväli
    14.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120900

Hinta-alue
4,7718 € - 4,2946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Lukintaväli
    24.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123970

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 8.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20124014

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123949

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123987

Hinta-alue
3,4721 € - 2,2321 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123918

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

20123994

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123925

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Teräs

20123956

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123932

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

20120252

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
231 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Teräs

20120238

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm