Hinged Locking Clamp is ideal for holding corrugated or convoluted tubing and other bundles.
An internal rib spans the diameter of the clamp and provides a firm grip. This ribbed design helps accommodate a wide range of panel thickness and can be applied to a variety of materials. A firm grip is further ensured by the large, contoured base, which offers all-round stable mounting.
The top of the clamp features a hinge mechanism that is releasable. This allows tubes, wires and cables to be easily removed or added to the clamp. It also allows for convenient maintenance and bundle re-routing.
These clamps have corrosion, vibration and abrasion resistance.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2272 € - 0,2793 € | 3750 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,2272 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,2036 € - 0,2671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
0,1711 € - 0,2243 € | 2915 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
0,2775 € - 0,3644 € | 198 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
0,0972 € - 0,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.35 in
8.9 mm
|
0.02 - 0.205 in
0.5 - 5.2 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa