Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Series Code :SR5518
Sarjanumero: SR5518
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kahvan pituus | Salvan pituus | Materiaali | Avaimen tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4326 € - 10,0779 € | 411 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Erilaisella avaimella
|
||
4,9331 € - 5,4812 € | 100 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
7,8975 € - 7,8975 € | 14 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
4,915 € - 7,2452 € | 16 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Erilaisella avaimella
|
||
7,8975 € - 7,8975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
3,9462 € - 4,3847 € | 60 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
4,111 € - 4,5678 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
7,0576 € - 10,8718 € | 2 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Eurokey (5333)
|
||
4,1591 € - 4,6212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
5,7543 € - 8,9512 € | 3 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Erilaisella avaimella
|
||
6,4034 € - 10,0401 € | 27 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Eurokey (5333)
|
||
5,9281 € - 9,1801 € | 28 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Eurokey (5333)
|
||
4,1591 € - 4,6212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
7,8975 € - 7,8975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
4,4333 € - 4,9259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
7,8975 € - 7,8975 € | 46 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
4,9328 € - 5,4809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa