Valikko Haku

Kompressiosalvat - siipinuppi

Varastossa

Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.

This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plated and Black Powder Coating

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Avaimen tyyppi Osta
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Ei avainta
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Ei avainta
7,4311 € - 11,5595 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
Avaimellinen CH751
23,5618 € - 32,9866 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
Ei avainta
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Ei avainta
8,069 € - 12,5518 € 13 Varastossa
35.0 mm
Avaimellinen CH751
7,1539 € - 11,1283 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Ei avainta
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
Ei avainta
9,243 € - 14,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Avaimellinen CH751
28,1433 € - 39,4007 € 2 Varastossa
38.0 mm
Avaimellinen CH751
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Ei avainta
7,1952 € - 11,1925 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Avaimellinen CH751
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
Ei avainta
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Ei avainta
8,7356 € - 13,5887 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
Avaimellinen CH751
9,243 € - 14,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
Avaimellinen CH751
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
Ei avainta
9,243 € - 14,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
Avaimellinen CH751
9,243 € - 14,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Avaimellinen CH751
9,243 € - 14,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Avaimellinen CH751
  • / 3
Jigipuristin 35.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20072261

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin 32.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20072209

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 22.0 mm Sinkkiseos

20071646

Hinta-alue
11,5595 € - 7,4311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Ei avainta 22.0 mm Sinkkiseos

20072025

Hinta-alue
32,9866 € - 23,5618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin 28.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20072186

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin 35.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20071844

Hinta-alue
12,5518 € - 8,069 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Ei avainta 35.0 mm Sinkkiseos

20072254

Hinta-alue
11,1283 € - 7,1539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Väri
    Kromi
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20072063

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin 32.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20071820

Hinta-alue
14,378 € - 9,243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin 38.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20071905

Hinta-alue
39,4007 € - 28,1433 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin 28.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20072162

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 35.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20071851

Hinta-alue
11,1925 € - 7,1952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Kromi
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Ei avainta 24.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20072094

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Kromi
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Ei avainta 20.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20071998

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Kromi
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 38.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20071875

Hinta-alue
13,5887 € - 8,7356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Kromi
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 24.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20071677

Hinta-alue
14,378 € - 9,243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Kromi
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Ei avainta 38.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20072278

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Kromi
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 24.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20071691

Hinta-alue
14,378 € - 9,243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Kromi
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 28.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20071776

Hinta-alue
14,378 € - 9,243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Kromi
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 35.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20071837

Hinta-alue
14,378 € - 9,243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Kromi
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm