Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Puristuslukot ja -salvat

 (10 Tuotteet)

Puristuslukot hyödyntävät tiivisteitä, jotka painautuvat oven tai paneelin aukkoa vasten luodakseen varman tiivistyksen ja estääkseen pölyn ja kosteuden pääsyn sisälle. Näitä lukkoja käytetään laajasti teollisuuskaapeissa, paneeleissa ja erilaisissa kapseloinneissa, ja niiden pääasiallinen tarkoitus on ovien varma sulkeminen.

Nämä lukot pitävät kaksi pintaa yhdessä tiivisteen avulla ja niissä on laukaiseva mekanismi avaimen avaamista varten. koostuvat perustasta ja kammi-pyörästä, jota käännetään lukitsemiseksi. Lisäksi puristussalpalukot, jotka ovat puristuslukkojen variantti, integroivat avaimet ja lukitusmekanismin parannetun turvallisuuden saavuttamiseksi. Jokainen puristussalpalukko kokoelmassamme toimitetaan kahden avainsetin kanssa.

Puristuslukot voivat olla joko kiinteitä, jotka tarjoavat asetetun puristusvoiman, tai säädettäviä, jolloin puristusta voidaan muuttaa laajalla tartuntavälilläa. Erityisesti tiivisteen tiukka sulku tekee niistä hyvin soveltuvia ympäristöihin, joissa esiintyy tärinää, kuten teollisuuskoneissa, ja ne auttavat vähentämään melua. Lisäksi ne ovat tehokkaita pölyn tai kosteuden tiivistämisessä, ja niiden helppo asennus lisää niiden käytännöllisyyttä.

Mitä etuja puristuslukkojen ja -salpojen käytössä on?

Puristuslukkojen ensisijainen etu on niiden tehokas suojaaminen, kun niitä käytetään tiivisteiden kanssa sovelluksessa. Tämä tekee puristuslukoista optimaalisen valinnan pääsyvälineiksi erilaisissa sovelluksissa, kuten:

  • Sähkösuojat
  • Telekommunikaation laitteiden lukot
  • HVAC-järjestelmän pääsypaneelit
  • Teollisuusgeneraattorit
  • Merikulkuneuvot
  • Ilmailukoneet
  • Lääketieteelliset suojat
  • Autot

Nämä järjestelmät altistuvat jatkuvasti erilaisille ympäristötekijöille, ja käyttämällä puristuskiinnittimiä vähennetään sateen tai roskien tunkeutumisen riskiä, joka voisi vahingoittaa sisäisiä sähkökomponentteja.

Lisäksi puristuslukkojen käyttö mainituissa sovelluksissa tarjoaa lisäedun: tärinänkestävyyden. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa tärinää voi esiintyä, kuten moottorin käydessä tai epätasaisessa maastossa. Tiivisteen muodostama tiukka sulku varmistaa, että paneelien ovet pysyvät turvallisesti paikoillaan, estäen mahdolliset tärinästä aiheutuvat kolinat tai ei-toivotut avautumiset.


Kiinteät puristussalpalukot

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Sarjanumero: SR5551

Kompressiosalvat - T-kahva

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Kompressiosalvat - siipinuppi

Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.

This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plated and Black Powder Coating

Kompressiosalvat - säädettävä/siipinuppi

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Nosto-kääntötoiminen puristussalpalukko

Nosto- ja kääntöpuristuslukot sopivat kaappeihin, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Lukot tarjoavat 5 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Tämän valikoiman aukko on 16,5 x 13,7 mm.

Sarjanumero: SR6483

Puristussalpalukko - Säädettävä

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Materiaali: , Ruostumaton teräs Väri: , Musta, Kromi Sarjanumero: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Puristussalpalukko merkillä

Compression Locks, with indicators, use a compression mechanism to create a tight seal. This helps with reducing vibration, minimising unauthorised access, and ensuring environmental protection against dust, moisture, water and contaminants.

The built-in indicator shows whether the lock is open or closed. This increases safety and operating efficiency. It has a 6mm compression feature.

Typically used in industrial and automotive applications such as electrical panels, telecom cabinets and HVAC systems. Sarjanumero: SR2040, SR2060

Säädettävä T-kahva puristuksella

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

Säädettävät minikompressiosalvat

Säädettävillä minipuristussalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu mustasta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 4 mm:n puristus, ja niiden mukana toimitetaan tiiviste. Kahvan liikealuetta on helppo säätää, ja ne soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Yhteensopivat avaimet myydään erikseen

Uppoasennettavat puristusvipusalvat

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Series Code :SR5090

Sarjanumero: SR5090