Valikko Haku

Lääketieteelliset laitepyörät

Varastossa

Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
18,4828 € - 34,5588 € 42 Varastossa
60.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
8,3651 € - 17,5669 € 18 Varastossa
60.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
9,7069 € - 18,9182 € 91 Varastossa
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
5,6543 € - 11,0116 € 32 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
18,1816 € - 38,1814 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä
100.0 kg
10,8432 € - 21,132 € 18 Varastossa
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
17,4423 € - 36,6289 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
12,3749 € - 28,4256 € 30 Varastossa
125.0 mm
Levina-pyörä
100.0 kg
6,9276 € - 13,4842 € 49 Varastossa
75.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
31,6262 € - 59,141 € 22 Varastossa
100.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
80.0 kg
12,1576 € - 23,7196 € 25 Varastossa
80.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
19,7071 € - 43,8681 € 40 Varastossa
125.0 mm
Levina-pyörä jarrulla
100.0 kg
16,2398 € - 36,1663 € 48 Varastossa
100.0 mm
Levina-pyörä jarrulla
100.0 kg
4,6138 € - 9,4878 € 247 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
40.0 kg
33,7757 € - 63,1374 € 34 Varastossa
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
5,1204 € - 10,0053 € 1052 Varastossa
63.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
20,5502 € - 38,4402 € 187 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
10,9801 € - 21,3908 € 218 Varastossa
100.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
80.0 kg
21,0507 € - 21,0507 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä
100.0 kg
6,3252 € - 12,3054 € 62 Varastossa
75.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
60.0 kg
  • / 8
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10276341

Hinta-alue
34,5588 € - 18,4828 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kierrevarsipyörä jarrulla 60.0 mm 60.0 kg Harmaa

10283516

Hinta-alue
17,5669 € - 8,3651 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

10269558

Hinta-alue
18,9182 € - 9,7069 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

10269541

Hinta-alue
11,0116 € - 5,6543 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 100.0 mm 100.0 kg Pohjareikä Musta

10193341

Hinta-alue
38,1814 € - 18,1816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä
  • Asennustyyppi
    Pohjareikä
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

10269565

Hinta-alue
21,132 € - 10,8432 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kierrevarsipyörä jarrulla 125.0 mm 80.0 kg Tummanharmaa

10283707

Hinta-alue
36,6289 € - 17,4423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 125.0 mm 100.0 kg Pultilla varustettu kiinteä levy Harmaa

10193266

Hinta-alue
28,4256 € - 12,3749 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levina-pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultilla varustettu kiinteä levy
Laitepyörä 75.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269701

Hinta-alue
13,4842 € - 6,9276 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kiinteälevyinen rullapyörä 100.0 mm 27.0 mm Valkoinen

10278239

Hinta-alue
59,141 € - 31,6262 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269770

Hinta-alue
23,7196 € - 12,1576 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 125.0 mm 100.0 kg Pultilla varustettu kiinteä levy Harmaa

10193273

Hinta-alue
43,8681 € - 19,7071 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levina-pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultilla varustettu kiinteä levy
Laitepyörä 100.0 mm 100.0 kg Pultilla varustettu kiinteä levy Harmaa

10193259

Hinta-alue
36,1663 € - 16,2398 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levina-pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultilla varustettu kiinteä levy
Laitepyörä 50.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

10269510

Hinta-alue
9,4878 € - 4,6138 €

Varastotasot
247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10276372

Hinta-alue
63,1374 € - 33,7757 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 63.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

10269527

Hinta-alue
10,0053 € - 5,1204 €

Varastotasot
1052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10276358

Hinta-alue
38,4402 € - 20,5502 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10269459

Hinta-alue
21,3908 € - 10,9801 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Linea-pyörä 100.0 mm 100.0 kg Pultin reikä PA Musta

10634400

Hinta-alue
21,0507 € - 21,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kiinteälevyinen rullapyörä 75.0 mm 24.0 mm Tummanharmaa

10269657

Hinta-alue
12,3054 € - 6,3252 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys