These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Laipan ulkohalkaisija | Laipallinen | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Akselin pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9419 € - 7,3657 € | 1269 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Kyllä
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,5243 € - 0,8529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kyllä
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5791 € - 0,9132 € | 11136 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kyllä
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1944 € - 0,3148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.358 in
9.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kyllä
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2327 € - 0,4244 € | 800 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kyllä
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2327 € - 0,4244 € | 2700 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kyllä
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2806 € - 0,512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kyllä
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3874 € - 0,7078 € | 21443 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kyllä
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3874 € - 0,7078 € | 1498 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kyllä
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,8334 € - 5,9145 € | 90 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Kyllä
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,259 € - 5,5311 € | 575 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kyllä
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,6275 € - 6,5443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kyllä
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2067 € - 0,3765 € | 16646 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kyllä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,1221 € - 5,1478 € | 260 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kyllä
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4928 € - 0,8036 € | 451 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Kyllä
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1459 € - 1,8619 € | 1668 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kyllä
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,1048 € - 1,9578 € | 1109 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,5191 € - 5,1751 € | 370 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kyllä
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,8482 € - 5,5585 € | 100 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kyllä
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
4,1346 € - 6,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kyllä
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa