Valikko Haku

Laippasuojien pidätintulpat

Varastossa

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

Laippasuojan kiinnitystulpat kiinnittävät koko pinnan suojaavat levyt (myydään erikseen) laippapinnalle.

  • Tulppa työnnetään laipansuojan läpi suoraan pultinreikiin.
  • Kullekin koko pinnan suojalevyille suositellaan neljää tulppaa.
Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SRFLS

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Pulttireiän koko OD Osta
0,1992 € - 0,4449 € 21148 Varastossa
34.8
25.4 mm
25.9 mm
0,3263 € - 0,5275 € 1395 Varastossa
44.2
34.9 mm
35.8 mm
0,4509 € - 0,5633 € 1300 Varastossa
54.1
66.7 mm
67.6 mm
0,1243 € - 0,226 € 27400 Varastossa
28.7
19.1 mm
19.7 mm
0,3506 € - 0,4455 € 400 Varastossa
50.8
54 mm
54.9 mm
0,1652 € - 0,2634 € 32000 Varastossa
30.5
22.2 mm
22.9 mm
0,2389 € - 0,4007 € 15900 Varastossa
37.8
31.8 mm
32.4 mm
0,4066 € - 0,5023 € 855 Varastossa
54.1
60.3 mm
61.2 mm
0,3458 € - 0,5628 € 3750 Varastossa
43.9
38.1 mm
39.2 mm
0,1367 € - 0,222 € 3000 Varastossa
28.7
15.9 mm
16.3 mm
0,3636 € - 0,4041 € 998 Varastossa
50.8
50.8 mm
51.7 mm
0,319 € - 0,5835 € 3400 Varastossa
43.9
41.3 mm
42.3 mm
0,4328 € - 0,8104 € 1378 Varastossa
50.8
47.6 mm
48.4 mm
0,3889 € - 0,762 € 4158 Varastossa
43.2
44.5 mm
45 mm
0,6837 € - 0,852 € 548 Varastossa
54.1
92.1 mm
93 mm
0,1473 € - 0,4656 € 9700 Varastossa
35.1
28.6 mm
29.6 mm
Laippasuojan kiinntystulppa 25.7 mm PVC Musta

10313077

Hinta-alue
0,4449 € - 0,1992 €

Varastotasot
21148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    25.4 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 35.3 mm PVC Musta

10313107

Hinta-alue
0,5275 € - 0,3263 €

Varastotasot
1395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    34.9 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 66.7 mm PVC Musta

10313183

Hinta-alue
0,5633 € - 0,4509 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 19.1 mm PVC Musta

10313053

Hinta-alue
0,226 € - 0,1243 €

Varastotasot
27400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 54.0 mm PVC Musta

10313169

Hinta-alue
0,4455 € - 0,3506 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 22.4 mm PVC Musta

10313060

Hinta-alue
0,2634 € - 0,1652 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    22.2 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 32.0 mm PVC Musta

10313091

Hinta-alue
0,4007 € - 0,2389 €

Varastotasot
15900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    31.8 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 60.3 mm PVC Musta

10313176

Hinta-alue
0,5023 € - 0,4066 €

Varastotasot
855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 38.4 mm PVC Musta

10313114

Hinta-alue
0,5628 € - 0,3458 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    38.1 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 15.9 mm PVC Musta

10313046

Hinta-alue
0,222 € - 0,1367 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 50.8 mm PVC Musta

10313152

Hinta-alue
0,4041 € - 0,3636 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 41.8 mm PVC Musta

10313121

Hinta-alue
0,5835 € - 0,319 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    41.3 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 47.6 mm PVC Musta

10313145

Hinta-alue
0,8104 € - 0,4328 €

Varastotasot
1378 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 44.5 mm PVC Musta

10313138

Hinta-alue
0,762 € - 0,3889 €

Varastotasot
4158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 92.1 mm PVC Musta

10313190

Hinta-alue
0,852 € - 0,6837 €

Varastotasot
548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
Laippasuojan kiinntystulppa 28.8 mm PVC Musta

10313084

Hinta-alue
0,4656 € - 0,1473 €

Varastotasot
9700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pulttireiän koko
    28.6 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC