Valikko Haku

Pulttireikien laippasuojukset

Varastossa

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus b1 Putken koko Luokan painearvot OD Osta
1,5197 € - 3,3638 € 226 Varastossa
19.1 mm
2"
600
165.1 mm
6,9824 € - 13,858 € 55 Varastossa
28.6 mm
10"
300
444.5 mm
1,6429 € - 1,6429 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
1 1/2"
300
155.6 mm
2,259 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
3 1/2"
300
228.6 mm
0,9337 € - 1,0391 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
1/2"
300
95.3 mm
16,8262 € - 16,8262 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
20"
300
774.7 mm
35,9799 € - 35,9799 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
5,5585 € - 11,0116 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
8"
300
381.0 mm
22,2615 € - 23,439 € 4 Varastossa
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
10,6242 € - 23,3746 € 150 Varastossa
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
1,1199 € - 1,2445 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
3/4"
600
117.5 mm
2,8066 € - 5,5489 € 51 Varastossa
22.2 mm
4"
300
254.0 mm
14,4713 € - 28,6648 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
32,7625 € - 32,7625 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
1,7798 € - 3,9389 € 150 Varastossa
22.2 mm
2 1/2"
600
190.5 mm
2,2042 € - 4,3701 € 109 Varastossa
22.2 mm
3"
300
209.6 mm
4,7918 € - 9,5166 € 25 Varastossa
28.6 mm
6"
600
355.6 mm
36,8655 € - 36,8655 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
9,7069 € - 10,7885 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
1,2664 € - 1,4101 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
1 1/4"
300
133.4 mm
  • / 8
Laippasuoja 165.1 mm ASME, ANSI 600 2 Musta PP

10387146

Hinta-alue
3,3638 € - 1,5197 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Musta PP

10387221

Hinta-alue
13,858 € - 6,9824 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Putken koko
    10"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Musta PP

10387139

Hinta-alue
1,6429 € - 1,6429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Musta PP

10387177

Hinta-alue
2,5191 € - 2,259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Putken koko
    3 1/2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Musta PP

10387092

Hinta-alue
1,0391 € - 0,9337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 Musta PP

10387276

Hinta-alue
16,8262 € - 16,8262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Putken koko
    20"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Musta PP

10387085

Hinta-alue
35,9799 € - 35,9799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Putken koko
    36"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Musta PP

10387214

Hinta-alue
11,0116 € - 5,5585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Putken koko
    8"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Musta PP

10387047

Hinta-alue
23,439 € - 22,2615 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Putken koko
    28"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Musta PP

10386996

Hinta-alue
23,3746 € - 10,6242 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Putken koko
    18"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 117.5 mm ASME, ANSI 600 3/4 Musta PP

10387108

Hinta-alue
1,2445 € - 1,1199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Putken koko
    3/4"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 254.0 mm ASME, ANSI 300 4 Musta PP

10387184

Hinta-alue
5,5489 € - 2,8066 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Putken koko
    4"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 Musta PP

10387269

Hinta-alue
28,6648 € - 14,4713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Putken koko
    18"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Musta PP

10387078

Hinta-alue
32,7625 € - 32,7625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Putken koko
    34"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 190.5 mm ASME, ANSI 600 2 1/2 Musta PP

10387153

Hinta-alue
3,9389 € - 1,7798 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Putken koko
    2 1/2"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Musta PP

10387160

Hinta-alue
4,3701 € - 2,2042 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Putken koko
    3"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Musta PP

10387375

Hinta-alue
9,5166 € - 4,7918 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja ANSI 34 300 PP Musta PP

10645543

Hinta-alue
36,8655 € - 36,8655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Putken koko
    34"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 Musta PP

10387412

Hinta-alue
10,7885 € - 9,7069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Putken koko
    14"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Musta PP

10387122

Hinta-alue
1,4101 € - 1,2664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Putken koko
    1 1/4"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta