Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | T | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
19,0168 € - 39,9353 € | 33 Varastossa |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
110,5411 € - 267,8453 € | 20 Varastossa |
DIN 800
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
4,5043 € - 12,3054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
0,6831 € - 2,0154 € | 2275 Varastossa |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
0,4531 € - 1,5209 € | 2464 Varastossa |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,2554 € - 4,0539 € | 998 Varastossa |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
4,8603 € - 9,6028 € | 20 Varastossa |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
72,398 € - 108,0754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
44,4273 € - 93,2973 € | 38 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
42,8583 € - 90,0024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
5,2135 € - 10,9484 € | 120 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
153,0654 € - 321,4373 € | 3 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
1,7113 € - 4,5617 € | 252 Varastossa |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
47,7405 € - 100,2551 € | 19 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
7,4752 € - 15,6981 € | 270 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
16,8947 € - 35,4788 € | 3 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
11,5004 € - 24,1509 € | 65 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
2,30 € - 4,8301 € | 229 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
7,4889 € - 15,7268 € | 39 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
1,8072 € - 3,7951 € | 354 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa