Riippulukkovalikoima koostuu vaativan käytön työntämällä suljettavista lukoista, jotka sopivat parhaiten suuriin kaappeihin. Lukot voidaan avata sisäpuolelta liikuttamalla salpaa. Kiinni painamistoiminto edellyttää osanumerolla 016A71E tilattavaa lukkolaitetta. Erilaiset materiaalit, samanlaiset tai erilaiset avaimet ja IP54-luokitus tarjoavat hyvän ratkaisun käyttöympäristölle sekä lisäturvallisuutta.
Sarjanumero: SR5538 ,SR5548
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|
| 16,2639 € - 25,2995 € | 114 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 27,1907 € - 38,067 € | 34 Varastossa |
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 39,4247 € - 58,2652 € | 13 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 20048419 | 14,4337 € - 22,4525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 8,8096 € - 13,7039 € | 150 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 15,4557 € - 15,4557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 54,2589 € - 80,1867 € | 268 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 20062828 | 13,7457 € - 19,244 € | 154 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
|
| 10,491 € - 16,3193 € | 130 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa